ZHCZ036B April   2024  – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 3.1 器修订版本 A 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 使用嵌套中断时要小心
      3. 3.1.3 安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始
    2. 3.2 器件修订版本 A 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6. 3.2.1 公告
      7.      公告
      8. 3.2.2 公告
      9.      公告
      10. 3.2.3 公告
      11.      公告
      12.      公告
      13. 3.2.4 公告
      14.      公告
      15.      公告
      16.      公告
      17.      公告
      18.      公告
  6. 4器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 4.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 4.2 器件修订版本 0 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5. 4.2.1 公告
  7. 5文档支持
  8. 6商标
  9. 7修订历史记录

公告汇总表

表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
0 A
ADC ADC:如果未设置 INTxCONT(继续中断模式),中断可能会停止
ADC ADC:使用 ADCCLK 小数分频器时 ADC 性能下降
ADC ADC:启用所有 ADC 的电源以避免 VREFHI/VREFLO 行为不正确
ADC ADC:OSDETECT(开路/短路检测)逻辑不存在
ADC ADC:VREFHI/VREFLO 引脚上的共享模拟输入之间有一个电阻路径
BOR BOR:2.45V 至 3.0V 之间的 VDDIO 可产生多个 XRSn 脉冲
CMPSS CMPSS:在某些情况下,COMPxLATCH 可能无法正确清除
CMPSS CMPSS:如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样,则可能会发生 CMPSS 干扰
MCAN 当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,报文顺序反转
ePWM ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰
ePWM ePWM:在消隐窗口后的前 3 个周期内,消隐窗口不会过滤跳闸事件
eQEP eQEP:索引期间方向变化时位置计数器复位错误
闪存 闪存:不生成单个位 ECC 错误中断
FPU FPU:FPU 至 CPU 寄存器移动操作之前是任何 FPU 2p 操作
GPIO GPIO:当为选定 GPIO 启用 20mA 驱动模式时,5V 信号无法驱动低电平
GPIO GPIO:漏极开路配置可以驱动短高电平脉冲
LIN LIN:当同步字段错误时,同步字段错误 (ISFE) 标志/中断未设置
MCD MCD:启用 PLL (PLLCLKEN = 1) 后,应该禁用时钟丢失检测
存储器 存储器:在有效存储器之外进行预取
存储器 MPOST:在某些早期物料上不会执行存储器开机自检
系统 系统:多次连续写入 CLKSRCCTL1 可能会导致系统死机
USB USB:不支持 USB DMA 事件触发器
看门狗 看门狗:WDKEY 寄存器不受 EALLOW 保护