ZHCZ036B April   2024  – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 3.1 器修订版本 A 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 使用嵌套中断时要小心
      3. 3.1.3 安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始
    2. 3.2 器件修订版本 A 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6. 3.2.1 公告
      7.      公告
      8. 3.2.2 公告
      9.      公告
      10. 3.2.3 公告
      11.      公告
      12.      公告
      13. 3.2.4 公告
      14.      公告
      15.      公告
      16.      公告
      17.      公告
      18.      公告
  6. 4器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 4.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 4.2 器件修订版本 0 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5. 4.2.1 公告
  7. 5文档支持
  8. 6商标
  9. 7修订历史记录

公告

BOR:2.45V 至 3.0V 之间的 VDDIO 可产生多个 XRSn 脉冲

受影响版本

0、A

详细信息

当 VDDIO 电源电压介于 2.45V 和 3.0V 之间时,BOR 会生成重复的 XRSn 置为有效和置为无效 。建议不要直接将 XRSn 引脚用作系统中任何其他器件的复位。

即使在这些 XRSn 脉冲发生时,F28P55x BOR 也能有效地在内部将器件保持在已知的复位状态。在 VDDIO 供电电压升至 3.0 V 以上之前,该器件不会转移应用代码或引导加载程序,所有其他引脚都将保持其复位状态。

应变方法

  1. 上电、断电和 BOR 事件期间,忽略额外的 XRSn 切换。额外的 XRSn 脉冲将不会影响 F28P55x 器件本身的运行。
  2. 如果 XRSn 脉冲会导致其他系统元件出现不良的系统行为,则请勿使用 XRSn 驱动其他器件。这些应用可使用外部电压监控器。
  3. 对于需要在正常上电和断电期间避免这些脉冲的应用:
    1. 上电:请遵循 TMS320F28P55x 实时微控制器数据表的建议运行条件表中的 SRSUPPLY要求;不会出现额外的 XRSn 低电平脉冲。
    2. 断电:为避免 XRSn 在断电期间失效,在对电源进行设计时应确保 VDDIO 在 25 µs 内支持3.0V 至2.45V 的电压范围 。如果 XRSn 上的电压上升是可以接受的,则可以计算 XRSn 上实现的 RC 电路的时间常数,以确保电压不会上升到系统指定的阈值以上。