ZHCZ036B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
CMPSS:如果比较器输入引脚具有 AGPIO 功能并且 ADC 正在对输入引脚进行采样,则可能会发生 CMPSS 干扰
0、A
需要特别注意特定模拟输入引脚的用例组合,如表 3-2所示。如此表所示,对于 CMPSS 输入、ADC 采样和 AGPIO 的组合,需要使用特殊注意事项或权变措施。
| 特定模拟引脚上使用的功能 | 使用的元件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CMPSS 比较器输入 | 是 | - | 是 | - | 是 |
| ADC 采样 | 是 | 是 | - | 是 | 是 |
| AGPIO 模拟引脚类型 | 是 | 是 | 是 | - | - |
| AIO 模拟引脚类型 | - | - | - | 是 | 是 |
| 结果 | 需要权变措施 | 无需特殊分析或权变措施 | |||
AGPIO 模拟引脚路径包含一个额外的 53Ω 串联开关。这会创建一个由 ADC 和 CMPSS 比较器共享的低电容隔离式节点,如图 3-1所示。当 ADC 对通道进行采样时,该节点可能会受到干扰(取决于 ADC 采样保持电容器上先前存储的电压),这种干扰可能会导致高达 50ns 的错误 CMPSS 事件。为了适应这种潜在的干扰,可以实施以下权变措施。