ZHCZ036B April 2024 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
ADC:VREFHI/VREFLO 引脚上的共享模拟输入之间有一个电阻路径
0
当 ADC 基准电压设置为 VDDA/VSSA 时,VREFHI 和 VREFLO 引脚可以用作器件上 ADC 的额外输入通道。ADC 输入 D20 和 E20 通道共享 VREFHI 引脚;ADC 输入 A13、B13、C13、D1 和 E13 共享 VREFLO 引脚。在该基准电压模式下,这两个引脚之间存在电阻连接。
如果 VREFHI 和 VREFLO 引脚用于模拟基准电压,则不会出现问题。如果这两个引脚用作模拟输入,建议仅驱动其中一个引脚,并将另一个引脚悬空。