ZHCZ036B April   2024  – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   TMS320F28003x 实时 MCU 器件勘误表器件修订版本 0
  3. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 使用说明汇总表
    2. 1.2 公告汇总表
  4. 2命名规则、封装编号法和修订版本标识
    1. 2.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 2.2 支持的器件
    3. 2.3 封装编号法和修订版本标识
  5. 3器件修订版本 A 使用说明和公告
    1. 3.1 器修订版本 A 使用说明
      1. 3.1.1 PIE:背对背 PIEACK 写入和手动 CPU 中断屏蔽清除之后的伪波嵌套中断
      2. 3.1.2 使用嵌套中断时要小心
      3. 3.1.3 安全性:主要的防御层是构建芯片安全边界,从启用 JTAGLOCK 和零引脚引导至闪存功能开始
    2. 3.2 器件修订版本 A 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5.      公告
      6. 3.2.1 公告
      7.      公告
      8. 3.2.2 公告
      9.      公告
      10. 3.2.3 公告
      11.      公告
      12.      公告
      13. 3.2.4 公告
      14.      公告
      15.      公告
      16.      公告
      17.      公告
      18.      公告
  6. 4器件修订版本 0 使用说明和公告
    1. 4.1 器件修订版本 0 使用说明
    2. 4.2 器件修订版本 0 公告
      1.      公告
      2.      公告
      3.      公告
      4.      公告
      5. 4.2.1 公告
  7. 5文档支持
  8. 6商标
  9. 7修订历史记录

公告

GPIO:当为选定 GPIO 启用 20mA 驱动模式时,5V 信号无法驱动低电平

受影响版本

0

详细信息

GPIO 2、3、9 和 32 支持 5V 电平 TTL 信号,还具有可选驱动强度(4mA 或 20mA),以实现 PMBUS 通信的快速增强模式。这将通过模拟子系统模块中的 IO_DRVSEL 寄存器的 DRIVESEL 控制位实现。如果 GPIO 引脚上的电压高于 VDDIO + 0.3V 且 DRIVESEL 位 = 1,则 GPIO 将无法将引脚驱动至逻辑低电平。

权变措施

如果相关 GPIO 上的电压电平保持为 VDDIO + 0.3V 或更低,则对器件的功能行为没有影响。如果引脚上的电压电平高于 VDDIO + 0.3V,则 DRIVESEL 位应设置为“0”,从而禁用 GPIO 的较高驱动强度。在这种情况下,不再支持快速增强模式;PMBUS 的最大时钟速率为 400kHz,仅支持快速模式。