ZHCZ035D November   2023  – May 2026 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
      2.      i2488
      3.      i2508
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
      29.      i2488
      30.      i2499
      31.      i2500
      32.      i2503
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

i2508

安全系统中 RC OSC 的使用

详细信息:

内部 10MHz RC 振荡器用作 XTAL 时钟的安全监视器,检测其存在与否,具体如 TRM 的“跛行模式”一节所述。若 XTAL 发生故障,器件会自动切换至 RC_CLK,以维持 CPU 和外设的运行。由于 RC 振荡器的精度无法与 XTAL 相比,因此它只能检测 XTAL 时钟是否存在(是否翻转),而无法验证 XTAL 时钟的精度或频率精准度。

启用跛行模式:

  • 跛行模式默认处于禁用状态,并且需由软件显式启用
  • XTAL 时钟丢失检测:设置 MSS_TOPRCM_LIMP_MODE_EN 寄存器中的 LIMP_MODE_EN_XTALCLK_LOSS_EN 位。

权变措施:

如需监控 XTAL 时钟或 PLL 时钟的精度,需向 MCU 提供外部高精度基准时钟。然后可配置 DCC(双时钟比较器)模块,以使用此外部基准时钟来验证 XTAL 或 PLL 时钟的精度。