ZHCZ035D November 2023 – May 2026 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
BUS_SAFETY_ERR 寄存器中未记录检测到的故障的粒度错误状态
未在 MSS_CRTL:*_BUS_SAFETY_ERR 寄存器的 COMP_CHECK 和 COMP_ERR 字段中正确记录检测到的故障的粒度错误状态。
错误信号 err_comp 和 err_comp_signals 用于检测诊断电路上的任何故障。这两个信号的 AND 输出用于报告故障。但是,它们在时钟的不同边沿进行采样,导致生成的错误信号丢失,因此不会记录在 MSS_CTRL MMR 中。
有两种可能的情况:
情况 1:对数寄存器具有非零值
此处正确捕获了细化日志,并可对给定的故障执行相应操作。
情况 2:日志寄存器全部为零
此处未正确捕获粒度日志,可能受影响的实体是 R5F 和 L2 存储器。
图 2-1 无权变措施。
由于未记录粒度错误状态,因此总线安全故障仅作为聚合的错误事件进行检测,并且无法正确捕获诊断信息的粒度。
情况 1:在正确捕获日志的情况下,可以使用日志结果来采取适当的操作。
情况 2:如果未正确捕获日志,则 a) 诊断不需要执行任何操作;b) 如果应用程序中实际发生故障,则应使用 WarmResetn。