ZHCZ035D November   2023  – May 2026 AM263P2-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1使用说明和公告模型
  4. 2器件修订版本 1.0 使用说明和公告
    1. 2.1 器件修订版本 1.0 使用说明
      1.      i2324
      2.      i2488
      3.      i2508
    2. 2.2 器件修订版本 1.0 公告
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2374
      4.      i2311
      5.      i2345
      6.      i2351
      7.      i2352
      8.      i2353
      9.      i2354
      10.      i2356
      11.      i2357
      12.      i2358
      13.      i2359
      14.      i2383
      15.      i2392
      16.      i2393
      17.      i2394
      18.      i2401
      19.      i2404
      20.      i2405
      21.      i2426
      22.      i2427
      23.      i2428
      24.      i2433
      25.      i2438
      26.      i2439
      27.      i2485
      28.      i2486
      29.      i2488
      30.      i2499
      31.      i2500
      32.      i2503
  5. 3商标
  6. 4修订历史记录

i2485

[TMU] 写入 TMU 寄存器时 R5SS0_CORE1 和 R5SS1_CORE1 上的 TCM 存储器损坏

详细信息:

R5 访问内部 TMU 空间也会访问 ATC 存储器位置。

在集群配置的双核模式下,通过 TCM 总线访问 TMU1 存储器映射的 CPU1 也会发起对 ATCM1 Bank0 RAM 的访问(受影响的位置为 0x40-0x280)。

WR TXN:由于未阻止到存储器的有效信号,CORE1 写入 TMU1 会破坏 ATCM1 Bank0 存储器的内容

RD TXN:CORE1 对 TMU1 的读取未损坏,因为 ATC_WAIT 置为有效,即使进行了 ATCM 存储器访问,也会从 TMU 采样正确的读取数据(无影响)

权变措施:

使用下列解决方法之一:

WA1:不使用 CPU1 分配的 ATCM 初始 576 字节 (0x40-0x280)

WA2:仅使用 CPU0 TMU 进行计算。不使用 CPU1 TMU