ZHCZ034B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商标
  5. 3修订历史记录

使用说明和公告模型

表 1-1 列出了所有使用说明和适用的器件修订版本。表 1-2 列出了所有公告、受影响的模块以及适用的器件修订版本。

表 1-1 使用说明汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM62Lx 1.0 AM62Lx 1.1
DDR i2330 DDRSS 寄存器配置工具更新 是 是
OSPI i2351 OSPI:直接访问控制器 (DAC) 不支持带 NAND 闪存的连续读取模式 是 是
表 1-2 公告汇总表
模块 说明 受影响的器件修订版本
AM62Lx 1.0 AM62Lx 1.1
BCDMA i2431 BCDMA:RX 通道在某些情况下可能锁定 是 是
引导 i2435 引导:eMMC 引导的 ROM 超时过长 是 否
引导 i2462 引导:ROM xSPI-SFDP 引导模式失败 是 是
引导 i2463 引导:SD 卡可能出现的引导故障 是 否
引导 i2464 引导:ROM 无法从格式化错误的 SD 卡引导 是 是
引导 i2465 引导:EMMC 引导模式比预期慢 是 否
引导 i2466 引导:ROM 引导因文件过大失败 是 是
引导 i2467 引导:ROM UART 引导在镜像过大时失败 是 否
引导 i2469 引导:ROM NOBOOT 引导模式功能失效 是 是
引导 i2470 引导:USB-DFU 主引导模式无法切换至备份引导模式 是 否
引导 i2471 引导:某些主/备份引导模式组合失败 是 否
引导 i2473 引导:eMMC 引导可能失败 是 否
引导 i2474 引导:某些第二阶段二进制文件在基于块的引导模式下会失败 是 否
引导 i2481 引导:eMMC 替代引导模式若未每次重新编程分区则失败 是 否
引导 i2482 引导:ROM 在 SD 卡初始化期间未提供足够的时钟 是 否
引导 i2484 引导:ROM 无法解析使用通用时间格式的 X509 证书 是 否
CPSW i2208 CPSW:ALE IET 高速数据包丢失 是 是
CPSW i2401 CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定 是 是
DDR i2160 DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围 是 是
调试 i2461 调试:复位等待 (WIR) 模式功能失效 是 否
LPM i2487 LPM:低功耗模式可能会意外损坏 DDR 内容 是 否
MCAN i2278 MCAN:当从配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区发送时,无法确保报文发送顺序 是 是
MCAN i2279 MCAN:配置有相同报文 ID 的专用 Tx 缓冲区和 Tx 队列的规范更新 是 是
MMCHS i2312 MMCSD:HS200 和 SDR104 命令超时窗口太小 是 是
MMCHS i2493 MMCSD:HS200 写入失败 是 是
OSPI i2189 OSPI:控制器 PHY 调优算法 是 是
OSPI i2249 OSPI:具有 DDR 时序的内部 PHY 环回和内部焊盘环回时钟模式无法运行 是 是
OSPI i2383 OSPI:PHY DDR 模式不支持 2 字节地址 是 是
PRG i2253 PRG:CTRL_MMR STAT 寄存器是 POK 阈值失效的不可靠指示器 是 是
USART i2310 USART: 错误地清除/触发超时中断 是 是
USART i2311 USART 虚假 DMA 中断 是 是
USB i2409 USB:USB2 PHY 由于短暂挂起而锁定 是 是