ZHCZ034B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商标
  5. 3修订历史记录

i2409

USB:USB2 PHY 由于短暂挂起而锁定

详细信息:

当 USB 2.0 PHY 可能挂起,以响应在 USB 控制器进入挂起状态的 3 微秒内发生的 USB 唤醒事件时。这种 PHY 挂起只能通过电源重启恢复,因为热复位无效。

权变措施:

注意:此权变措施仅在 USB 不是主引导模式时适用。如果 USB 是主引导模式,则没有可用的权变措施。

为防止该问题发生,在 USB 控制器初始化过程中必须遵循特定的操作顺序: