ZHCZ034B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商标
  5. 3修订历史记录

i2160

DDR:必须在 LPDDR4 命令总线训练期间定义有效 VRef 范围

详细信息:

DDR PHY 会在 LPDDR4 命令总线训练 (CBT) 期间更新命令/地址总线的 VREF (ca)。如果 VREF (ca) 搜索范围设置为无效值,因而在 CBT 期间无法找到工作设置,则培训过程可能失败或挂起。

权变措施:

在启用 CBT 之前,将以下字段设置为已知的有效工作值。

对于频率集 0:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F0 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F0

对于频率集 1:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F1 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F1

对于频率集 2:PI_CALVL_VREF_INITIAL_START_POINT_F2 和 PI_CALVL_VREF_INITIAL_STOP_POINT_F2

建议使用标称 Vref 值(基于处理器上驱动强度的器件编程和存储器终端)+/- 4%。请使用 http://dev.ti.com/sysconfig 上的在线 DDR 寄存器配置工具对这些寄存器进行编程并检查修订历史记录,以确保所使用的工具版本已采用此权变措施。