ZHCZ034B March   2025  – October 2025 AM62L

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
    1. 1.1 支持的器件
  3. 2器件使用说明和公告
    1. 2.1 器件使用说明
      1.      i2330
      2.      i2351
    2. 2.2 器件公告
      1.      i2189
      2.      i2208
      3.      i2249
      4.      i2253
      5.      i2278
      6.      i2279
      7.      i2310
      8.      i2311
      9.      i2312
      10.      i2493
      11.      i2383
      12.      i2401
      13.      i2409
      14.      i2431
      15.      i2435
      16.      i2461
      17.      i2462
      18.      i2463
      19.      i2464
      20.      i2465
      21.      i2466
      22.      i2467
      23.      i2469
      24.      i2470
      25.      i2471
      26.      i2473
      27.      i2474
      28.      i2160
      29.      i2481
      30.      i2482
      31.      i2484
      32.      i2487
  4.   商标
  5. 3修订历史记录

i2312

MMCSD:HS200 和 SDR104 命令超时窗口太小

详细信息:

在高速 HS200 和 SDR104 模式下,MMC 模块的功能时钟将达到 192 MHz。在此频率下,通过 MMC 主机控制器使用 MMCSD_SYSCTL[19:16] DTO = 0xE 可获得的最大超时为 (1/192MHz)*2^27 = 700ms。超过 700ms 的命令可能会受到这一较小窗口时间范围帧的影响。

权变措施:

如果命令需要超过 700ms 的超时,则可以禁用 MMC 主机控制器命令超时 (MMCSD_CON[6] MIT=0x1) 并可以使用软件实现代替它。详细步骤如下所示(在 Linux 中):

1.在 MMC 主机控制器探测函数 (omap_hsmmc.c:omap_hsmmc_probe()) 执行期间,通知处理器主机控制器无法支持所有必需的超时。

2.修改 MMC 核心软件层功能,以便在底层 MMC 主机控制器无法支持所需超时的情况下,内核自行超时。