ZHCZ031B April 2024 – December 2025 IWRL6432AOP
| 公告编号 | 公告标题 | IWRL6432AOP |
|---|---|---|
| ES2.0 | ||
| 模拟/毫米波 | ||
|
连续波流 CZ 模式:RX 输出代码每 20.97152 毫秒突然跳变一次 |
x | |
| ANA#54 | 由于 TX 与 RX 的耦合,RX ADC 存在饱和风险 | x |
| ANA#57 | 在存在强近距离反射源的情况下,在 60GHz 出现 SNR 劣化 | x |
| 数字子系统 | ||
| DIG #1 | ePWM:斩波运行模式期间存在干扰 | x |
| DIG #3 | 限制了 UART 波特率 | x |
| DIG #4 | RS232 自动波特率功能不支持修整后的 ROCSC 差异。 | x |
| DIG #5 | 启用 SPI 智能空闲模式后,不支持通过内部总线访问 SPI 来传输数据。 | x |
| CRC:不支持 CRC 8 位数据宽度以及 CRC8-SAE-J1850 和 CRC8-H2F 在 CAN 模块中的潜在用途 | x | |
| DIG #8 | 共享 RAM 时钟门控默认值 | x |
| DIG #9 | 无法从 RS232 访问 TOP_IO_MUX 寄存器空间来进行调试。 | x |
| DIG #10 | 帧停止 API 出现错误行为 | x |
| DIG #14 | 共享存储器中的部分写入导致数据存储损坏 | x |
| DIG #15 | 如果 metaimage 为 2K 的倍数,引导将会失败 | x |
| DIG #16 | 通过 SPI 传输小于 8k 的映像时引导失败 | x |