ZHCZ031B April   2024  – December 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2器件命名规则
  5. 3器件标识
  6. 4使用说明
    1. 4.1 功耗优化拓扑中的上电序列
    2. 4.2 在 BOM 优化拓扑中,1.2V 数字 LDO 输出路径需满足数据表规格
  7. 5器件型号/修订版对应关系公告
  8. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #51
    2. 6.2  ANA#54
    3. 6.3  ANA #57
    4. 6.4  DIG #1
    5. 6.5  DIG #3
    6. 6.6  DIG #4
    7. 6.7  DIG #5
    8. 6.8  DIG #6
    9. 6.9  DIG #8
    10. 6.10 DIG #9
    11. 6.11 DIG #10
    12. 6.12 DIG #14
    13. 6.13 DIG #15
    14. 6.14 DIG #16
  9. 7商标
  10.   修订历史记录

DIG #14

共享存储器中的部分写入导致数据存储损坏

受影响的修订版

IWRL6432AOP ES2.0

详细信息

内部共享存储器具有 ODD 和 EVEN 存储体结构。对于特定地址范围,对 EVEN 存储体进行部分写入(小于 32 位)时,会通过总线上的下一个数据损坏 ODD 存储体中相同地址的内容。当共享存储器分配给 M4/M3 时,若先对地址 A 进行连续全字写入访问,再对地址 B 进行子字写入访问,将导致地址 A 的数据损坏。

当存储器与 M4/M3 共享时,以下地址范围会出现问题:

内存 地址范围
APP_CPU_SHARED_RAM 0x0048 0000 - 0x004B FFFC
FEC_CPU_SHARED_RAM 0x2120 8000 - 0x2121 FFFC
IWRL6432AOP 与 M4/M3 共享时的共享存储器逻辑图图 6-1 与 M4/M3 共享时的共享存储器逻辑图

与 M3/M4 共享时,输入数据位宽为 32 位,如图所示。因此,根据地址的 LSB,信号会发送到左侧或右侧 ECC 包装器。

权变措施

  1. 与处理器共享时,使用共享存储器作为代码存储器。
  2. 对非功能安全器件禁用 ECC – 在非功能安全器件的 RBL 中,禁用共享存储器的 ECC。