ZHCY221 June   2025

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   为什么配电正在发生变化?
    1.     区域架构与智能 eFuse
    2.     48V 低压母线
    3.     更安全的配电以实现自动驾驶汽车
  6.   配电架构的演进
  7.   配电模块内部结构
    1.     输入注意事项
    2.     输出注意事项
    3.     系统注意事项
    4.     48V 注意事项
  8.   参考资料

配电模块内部结构

典型的 PDB 和 ZCM 采用多种方法来实现更智能的车辆。如果系统没有 PDB,这些功能很可能被集成在 ZCM 中。图 6 展示了配电的通用实现方式。

 通用配电模块图 6 通用配电模块