ZHCY221 June   2025

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   简介
  5.   为什么配电正在发生变化?
    1.     区域架构与智能 eFuse
    2.     48V 低压母线
    3.     更安全的配电以实现自动驾驶汽车
  6.   配电架构的演进
  7.   配电模块内部结构
    1.     输入注意事项
    2.     输出注意事项
    3.     系统注意事项
    4.     48V 注意事项
  8.   参考资料

更安全的配电以实现自动驾驶汽车

配电系统变化的最后一个原因,是 OEM 希望通过增强车辆智能,实现前所未有的驾驶辅助技术,从而提升车辆安全性。许多OEM正在努力将车辆创新推进到 SAE 2 级以上,甚至超越目前少数的 3 级车辆,以实现自动驾驶。3 级及以上配电所需的安全原则,要求采用如冗余输入电源、在某一电源失效时的智能负载管理,以及系统内故障隔离等设计实践。这些安全原则在 ISO26262 和 VDA450 标准中有详细定义。