ZHCY221 June 2025
48V 架构与 12V 架构非常相似,但也带来了一些额外的挑战。
首先,48V 下的电弧是一个问题,因此输出端和元器件必须具备足够的爬电距离和电气间隙,以防止不同电压点之间发生电弧。通过软件、电压和电流检测的结合,可以帮助检测电弧并快速关闭必要的开关以阻止电弧继续。还可以开发机器学习算法,更好地区分电弧波形与车辆中的自然瞬态,以帮助避免误报。图 10 展示了 48V 架构中电弧最常见的原因。
图 10 48V 架构中电弧的常见原因此外,在许多第一代 48V 架构中,48V 转 12V 的 DC/DC 转换器仍然是必需的,因为并非所有的执行器和半导体都已经过渡到 48V 工作,或者说过渡后并无明显收益。根据所需功率、板子尺寸、成本和效率,48V 转 12V 的转换有多种不同的拓扑结构可供选择。标准方法是采用传统的降压转换器或控制器,以及先进的拓扑结构,如开关电容转换器 (SCC) 和开关储能电感转换器 (STC)。