ZHCY217
February 2025
1
概述
内容概览
引言
48V 系统在 MHEV 与 BEV 中的应用
减少线束
48V 架构
48V 系统的设计挑战
结语
在本文中,我们将讨论电动车辆和混合动力车辆对 48V 低压轨系统的日益关注,以及工程师如何利用它们在实现新功能的同时,缩小线束尺寸并降低成本。
内容概览
1
48V 系统在 MHEV 与 BEV 中的应用
了解 48V 系统在 MHEV 和 BEV 中的发展过程。
2
减少线束
了解采用区域架构的 48V 系统如何降低线束复杂性和成本。
3
48V 架构
了解用于优化线束设计和成本的各种 48V 系统设计方法。
4
48V 系统的设计挑战
探究采用 48V 系统时的主要设计挑战、包括瞬变电压、爬电距离/间隙要求、EMC 标准和 IC 成本。