ZHCY217 February   2025

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   引言
  5.   48V 系统在 MHEV 与 BEV 中的应用
  6.   减少线束
  7.   48V 架构
  8.   48V 系统的设计挑战
  9.   结语

48V 系统在 MHEV 与 BEV 中的应用

20 世纪 90 年代末,人们曾经推动采用 42V E/E 系统。但由于缺乏高效电机,OEM 放弃了这种方法,市场转向使用高压起动发电机的 MHEV。因此,虽然 MHEV 是“首批”48V 系统,但它们仅使用 48V 电池和小型电机来辅助 ICE,以降低油耗并提高效率。

在 MHEV 中,为 E/E 系统供电的主要低压轨仍为 12V,需要在 48V 和 12V 电压轨之间配置大型双向转换器,这显著增加了成本负担。相比之下,全混合动力车辆 (HEV)、插电式混合动力车辆 (PHEV) 和 BEV 可以使用高压电池创建 48V 低压轨,为整个 E/E 系统供电。

由于车型和平台有限,未来的 BEV 平台成为了 OEM 部署 48V 汽车系统的主要目标。向电动车辆的过渡也增加了对 HEV 和 PHEV 的投资。图 1 概述了不同车辆类型之间的差异。

 车辆动力总成类型概述。图 1 车辆动力总成类型概述。