ZHCY165E November 2013 – April 2026 AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120
PROFINET 标准定义了三种类型的器件:IO 控制器、IO 器件和 IO 监控器。图 1 中提供了工厂内简化网络架构的示例。
这通常是与物理过程交互的现场器件,例如传感器、执行器、驱动器或分布式 I/O。此类器件相当于 PROFIBUS 中的器件,它可响应来自一个或多个 IO 控制器的连接请求,提供特定于器件的参数和配置选项,并生成诊断信息和警报。由 IO 器件生成的过程数据称为“输入数据”。
此类器件可以是用于调试、诊断和维护的编程器件、个人计算机 (PC) 或人机界面 (HMI) 器件。此类器件相当于 PROFIBUS 中的 2 类控制器。IO 监控器可以与 PROFINET 器件建立连接,以读取/写入配置数据,请求诊断信息和执行工程任务,而不会中断 IO 控制器和 IO 器件之间的循环通信。与 IO 控制器不同,IO 监控器通常临时连接到网络以进行调试或故障排除,它也不参与循环的实时数据交换。
图 1 工厂网络中的 PROFINET