ZHCY165E November 2013 – April 2026 AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120
图 2 IO 器件的分层结构DAP 模块是整个器件的接口。它通常插入 0 号插槽中,包含多达 16 个特殊接口子模块,这些子模块插入编号为 0x8i00(0x8000 至 0x8F00)的子插槽中。其中每个接口子模块都分配了多达 255 个端口子模块,这些子模块插入编号为 0x8ijj 的子插槽中(例如,编号为 0x8000 的接口子模块对应的子插槽编号为 0x8001 至 0x80FF)。
PROFINET 对紧凑型现场设备(在这种设备中,扩展性已由制造商指定,无法由用户更改)和模块化现场设备(在这种设备中,可在配置系统时根据特定应用来自定义扩展性)进行区分。
每个 IO 器件都附带一个通用站点描述 (GSD) 文件。这个基于 XML 的 GSD 文件(也称为 GSDML)包含配置和系统工程所需的全部器件特定信息。它描述了器件的功能、参数、模块和通信属性。该文件由器件制造商提供,并采用符合 GSDML 规范的标准化格式。
在系统启动之前,IO 器件必须具有 MAC 地址、IP 地址和工作站名称。MAC 地址通常由设备制造商分配,而站点名称由 PROFINET 工程工具通过发现和基本配置协议 (DCP) 进行配置。通过使用这两个元素,同时利用地址解析协议 (ARP) 和可选的动态主机配置协议 (DHCP) 等其他 IP 服务,IO 控制器可以为 IO 器件分配唯一 IP 地址,以便为系统启动阶段做好准备。
正确配置器件的地址后,IO 控制器会启动连接建立序列。此过程主要包括建立应用关系 (AR) 及其相应的通信关系 (CR) 以及 IO 器件上配置的子模块的参数化。图 3 演示了 PROFINET 启动序列。
图 3 PROFINET 启动序列