ZHCY165D November   2013  – April 2020 AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120

 

  1. 11
  2. 2PROFINET 简介
  3. 3技术
  4. 4TI 提供的 PROFINET 解决方案
  5. 5在终端产品上集成 PROFINET
  6. 6总结
  7. 7重要声明

PROFINET 简介

概述

PROFINET® 是一种实时以太网标准,面向各种工业应用(包括工厂自动化、过程自动化和楼宇自动化)所需的高速、确定性通信。PROFINET 最初在 Siemens GmbH 主导下作为常用的 PROFIBUS® 现场总线技术的网络扩展而开发,现在得到了 PROFIBUS & PROFINET International 的支持。2003 年,PROFINET 被整合到 IEC 61158 和 IEC 61784 标准中。其架构由 30 个工作组开发而成,这些工作组的成员来自 70 多家不同的公司。

采用以太网来支持工业应用,因而可使用 TCP/IP 和 XML 之类已熟悉的技术在公司 IT 部门与工厂车间搭起技术桥梁。虽然标准以太网能够为 IT 类公司提供出色的解决方案,但用于工厂自动化时却存在很多不足。例如,对于工厂自动化中常见的少量数据交换,标准以太网并不能满足要求,而缺乏确定性也说明它不支持电机驱动控制和其他工业实时应用所需的实时运作。PROFINET 是应对这些挑战而使以太网用于实时工业应用的典范。