ZHCY165D November 2013 – April 2020 AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120
为了将 PROFINET 从站集成到工业设备中,客户可使用 TI 在 Sitara 处理器上集成 PROFINET 从站的方案,并使用 TI 提供的 PROFINET 从站协议栈代码评估副本
完成其设计过程。第三方供应商已提供从站协议栈代码。如有需要,客户也可使用不同供应商的从站协议栈或自行开发从站协议栈。客户应使用 PROFINET IO 测试工具通过所有测试。根据需要,客户随后可选择经 EtherCAT 认证实验室认证产品,也可在 EtherCAT 互操作性测试活动 (EtherCAT Plug Fest) 上执行更广泛的互操作性测试。
为协助客户完成设计,TI 提供了多个工业硬件开发平台并配以完备的文档。这些硬件平台的设计数据(如原理图和布局)可大幅加快客户的设计进度。此外,TI 还与面向工业应用的其他开发平台的第三方供应商进行协作。如需详细了解可用于特定处理器的工具,请点击此处