ZHCY133A August   2020  – May 2022 BQ25790 , BQ25798

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   为什么要采用通用充电
  5.   移动充电
  6.   集成元件可更大程度地提高功率密度
  7.   实现降压/升压充电
  8.   结论
  9.   参考文献

移动充电

为了支持 USB On-the-Go (OTG) 规格,在不存在适配器时,电池通过直流/直流转换器放电,在 VBUS 上建立稳压电压,并为外部器件供电。如果 USB Type-C 端口需要快速角色交换 (FRS),那么,即使适配器已插入 USB Type-C 端口,也必须始终启用直流/直流转换器,并使其始终处于待机状态。当适配器断开连接后,放电电源路径中的背对背 MOSFET 导通,将 U3 输出电压传递到 VBUS,并保持 VBUS 电压不变。在这个过程中,始终保持直流/直流转换器处于打开状态,实际上会给整个系统带来额外的静态电流损耗。

GUID-20220426-SS0I-9JF9-5TZD-74TDRTX6VVVF-low.gif图 2 完全集成式降压/升压充电器的示例。