ZHCY133A August   2020  – May 2022 BQ25790 , BQ25798

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   为什么要采用通用充电
  5.   移动充电
  6.   集成元件可更大程度地提高功率密度
  7.   实现降压/升压充电
  8.   结论
  9.   参考文献

为什么要采用通用充电

广泛采用 USB Type-C 的一个关键好处在于,它可以实现通用适配器,并减少相应的电子废弃物。尽管 USB Type-C 连接器是统一的,但适配器的额定功率和电压仍然存在很大差异,比如,传统 USB 适配器是 5V,而 USB PD 适配器的电压范围是 5V 至 20V。此外,不同的便携式设备内部的电池节数也可能不同。这就要求电池充电器集成电路 (IC) 需要具有降压/升压拓扑,来适应输入电压和电池电压的上述差异。

图 1 显示了 USBPD 充电解决方案的系统方框图。USB PD 控制器可通过 CC1/CC2 引脚识别适配器。适配器和 USB PD 控制器完成握手之后,管理充电电源路径的单元将导通背对背 MOSFET,以将适配器电压从 VBUS 传递到降压/升压充电器的输入端。该单元 (U1) 还必须通过感应电阻器监测输入电压和电流来提供过压和过流保护。降压/升压充电器需要四个开关 MOSFET 来升高或降低输入电压,以便为电压不同的电池充电。此外,窄 VDC (NVDC) 电源路径管理和充电电流检测功能需要在充电器的输出侧再增加一个 MOSFET 和电流检测电阻器。