ZHCY133A August 2020 – May 2022 BQ25790 , BQ25792 , BQ25798
TI 的 BQ25790 和 BQ25798 降压/升压充电器已实现了上述所有特性,这些特性有助于简化 USB PD 充电解决方案的系统级设计。这些器件支持在 3.6V 至 24V 输入电压范围内为 1 节至 4 节串联电池充电,该电压范围覆盖了整个 USB PD 输入电压范围。
采用 2.9mm x 3.3mm 的 Wafer Chip-Scale Package 或 4mm x 4mm Quad Flat No-lead 封装可实现上述特性。整个充电解决方案能够提供 45W 的功率,功率密度约为 100W/in2 (150mV/mm2),是同类竞争器件的两倍。