ZHCY133A August 2020 – May 2022 BQ25790 , BQ25792 , BQ25798
近年来,降压/升压充电器越来越受欢迎,因为不管输入电压是高于还是低于电池电压,它几乎能够利用任何输入源为电池充电。
由于完全集成的降压/升压充电器包括开关金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)、电流检测电路和窄 VDC (NVDC) 电源路径管理,可以提供高功率密度的快速充电解决方案,因此,降压/升压充电已广泛用于与 USB Type-C™ 电力传输 (USB PD) 充电兼容的各种个人电子器件中。降压/升压充电器还在 USB PD 充电系统中集成了其他元件(例如负载开关和直流/直流转换器),以简化系统设计,降低物料清单 (BOM) 成本,并保持较小的整体解决方案尺寸。
图 1 USB PD 充电解决方案的方框图。