ZHCY133A August   2020  – May 2022 BQ25790 , BQ25798

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   为什么要采用通用充电
  5.   移动充电
  6.   集成元件可更大程度地提高功率密度
  7.   实现降压/升压充电
  8.   结论
  9.   参考文献
降压/升压充电器能够为便携式电子产品提供快速凉爽充电。结合使用 USB Type-C™ 电力传输 (PD) 时,可以实现通用充电。

内容概览

1 为什么要采用通用充电
USB Type-C 可实现通用适配器,以轻松进行移动充电。
2 集成元件可更大程度地提高功率密度
带集成元件的充电器有助于缩减整体解决方案尺寸并减少物料清单,同时提供高功率。
3 实现降压/升压充电
并非所有的降压/升压充电器都是相同的,因此设计工程师在进行便携式电子产品设计时一定要谨慎选择。