ZHCY068B March 2018 – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390
本文中提供的分析和结果同样适用于 TI 的其他增强型隔离器,包括 ISO77xx 数字隔离器、ISO1042 隔离式 CAN 收发器、UCC21520 和 UCC53xx 隔离式栅极驱动器以及 AMC13xx 隔离式 Δ Σ 调制器和隔离式放大器。
图 11 EOS 损坏仅限于发生高功率事件 (ISO7841) 的芯片。
图 12 EOS 损坏仅限于发生高功率事件 (ISO5841) 的驱动器芯片。