ZHCUDJ5A November 2019 – December 2025
DLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子和光学子系统,专用于对 DLP5530-Q1 芯片组进行控制和交互。DLP5530-Q1 芯片组由 DLP5530-Q1、DLPC230-Q1 和 TPS99000-Q1 组成。此芯片组与照明和投影光学元件、RGB LED 和光电二极管结合使用,可用于开发适用于使用全息光学元件 (HOE) 作为屏幕技术的挡风玻璃仪表组显示和透明车窗显示等应用的汽车级投影仪。此 EVM 使用窄带 LED 照明,旨在更高效地利用 HOE 薄膜。此投影仪采用 1 升左右的紧凑封装,可提供高亮度和高达 2000:1 的高对比度。它具有坚固的金属外壳,全部采用玻璃光学元件,但在量产设计中可能改用更具成本效益的塑料方案。
DLP5530PROJTGQ1EVM 不是量产设计。其仅用于评估目的。
图 1-1 DLP5530PROJTGQ1EVMDLP5530Q1EVM 电子产品 EVM 可适配 3 种不同的光学模块配置,且均提供独立 EVM 版本。表 1-1 列出了这些不同选项。
| EVM 器件型号 | 典型应用 | 主要特性 |
|---|---|---|
| DLP5530PGUQ1EVM | 抬头显示 | 投射距离短,可在散射屏上 创建 HUD 图像 |
| DLP5530PROJQ1EVM | 全彩色透明车窗显示 | 投射距离可变,可创建具有可扩展 尺寸的大图像 |
| DLP5530PROJTGQ1EVM | 全息仪表组显示 | 直接绿色 LED,用于全息光学元件的 窄带照明 |
![]() |
此设计采用了 HDMI® 技术。 |