ZHCUDJ5A November 2019 – December 2025
HDMI 和 OpenLDI 接口支持以下输入视频分辨率。这些输入视频分辨率已编程到 EVM HDMI 接口的扩展显示标识数据 (EDID) EEPROM 中,使连接的计算机能够读取支持的分辨率和时序。请注意,某些计算机可能无法输出所有这些分辨率,尤其是 576 × 288。
表 1-9 中指定了 EVM 的 HDMI 接口 EDID 中指定的输入源时序。也建议将这些时序参数用于 OpenLDI 接口。
| 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 水平消隐 | 垂直消隐 | 垂直频率 (Hz) | 像素时钟 (MHz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 同步(像素时钟数) | 后沿(像素时钟数) | 前沿(像素时钟数) | 总计 | 同步(行数) | 后沿(行数) | 前沿(行数) | ||||
| 1152 | 1152 | 80 | 8 | 32 | 40 | 33 | 8 | 22 | 3 | 60 | 87.59 |
| 1152 | 576 | 80 | 8 | 32 | 40 | 17 | 8 | 6 | 3 | 60 | 43.83 |
| 576 | 288 | 322 | 8 | 154 | 160 | 181 | 8 | 158 | 15 | 59.98 | 25.26 |