ZHCUDJ5A
November 2019 – December 2025
1
DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
商标
4
1
用户指南概述
1.1
DLP5530PROJTGQ1EVM EVM 的组成部分
1.1.1
控制器 PCB
1.1.2
照明驱动器 PCB
1.1.3
EVM 电缆
1.2
规格
1.2.1
电气规格
1.2.2
元件温度额定值
1.2.3
输入视频规格
1.2.4
SPI 和 I2C 时序
2
快速入门
2.1
套件组装说明
2.2
软件安装
2.3
为 EVM 上电
2.4
将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
2.5
对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
3
光学引擎规格
4
REACH 合规性
5
修订历史记录
2.1
套件组装说明
图 2-1
显示了所有连接的示意图。
将控制器到驱动器控制接口柔性电缆连接到控制器 PCB (J8) 和照明驱动器 PCB (J4)。
将主机 SPI 电缆连接到控制器 PCB (J2) 和 Cheetah 适配器主机。将 Cheetah 适配器的 USB 电缆连接到 PC。
将控制器电源线连接到控制器 PCB (J11) 和照明驱动器 PCB (J3)。
将照明驱动器 PCB (J5) 的蓝色照明输出电缆连接到光学引擎中的蓝色照明器。
将照明驱动器 PCB (J6) 的绿色照明输出电缆连接到光学元件中的绿色照明器。
将照明驱动器 PCB (J7) 的红色照明输出电缆连接到光学引擎中的红色照明器。
将控制器 PCB (J5) 的光电二极管电缆连接到位于光学引擎照明路径中的光电二极管。
将 Micro HDMI 电缆连接到控制器 PCB (J3)。将 Micro HDMI 电缆连接到 PC HDMI 端口。
将电源输入电缆连接到照明驱动器 PCB (J1)。
A.
参考字母是指
表 1-6
中列出的电缆。
图 2-1
EVM 电缆连接