ZHCUDJ5A November   2019  – December 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5530PROJTGQ1EVM EVM 的组成部分
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎规格
  8. 4REACH 合规性
  9. 5修订历史记录

照明驱动器 PCB

图 1-2 中显示的照明驱动器 PCB 由控制器 PCB 通过排线进行控制和监测。电力可从台式电源输入到照明驱动器。照明驱动器提供反向偏置保护并通过单独的电缆为控制器 PCB 供电。在进入 LED 驱动器电路之前,照明驱动器 PCB将输入电源调节至 6.5V 或 8V。照明驱动器具有适合红色、绿色和蓝色照明器的输出。这些照明器通常是 LED,但也可以使用其他照明器。有关该 EVM 的输入和输出规格,请参阅节 1.2.1。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。

警告:

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!

 DLP5530PROJTGQ1EVM 照明驱动器 PCB图 1-2 DLP5530PROJTGQ1EVM 照明驱动器 PCB

照明驱动器 PCB 包含表 1-4 中列出的端口。

表 1-4 照明驱动器 PCB 端口
原理图编号 功能
J1 输入功率
J2 输入电源(可选)
J3 控制器电源
J4 控制器/驱动器控制接口
J5 蓝色照明输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器
J6 绿色照明输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器
J7 红色照明输出 - 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器

照明驱动器 PCB 包含表 1-5 中列出的接头。H2 选择照明驱动电压。在引脚 1 和 2 上放置一根跳线可实现 6.5V 驱动。在引脚 2 和 3 上放置一根跳线可实现 8V 驱动。请勿热插拔该跳线;仅在已将电路板断电的情况下拆除和更换该跳线。

表 1-5 照明驱动器接头引脚
接头 PIN1 PIN2 PIN3
H1 预调节驱动电压
(6.5V 或 8V)
GND GND
H2 用于 6.5V 驱动的
反馈电压连接
前置稳压器反馈电压 用于 8V 驱动的
反馈电压连接