ZHCUDJ5A November   2019  – December 2025

 

  1.   1
  2.   DLP5530Q1EVMDLP5530PGUQ1EVMDLP5530PROJQ1EVMDLP5530PROJTGQ1EVM 评估模块用户指南
  3.   商标
  4.   4
  5. 1用户指南概述
    1. 1.1 DLP5530PROJTGQ1EVM EVM 的组成部分
      1. 1.1.1 控制器 PCB
      2. 1.1.2 照明驱动器 PCB
      3. 1.1.3 EVM 电缆
    2. 1.2 规格
      1. 1.2.1 电气规格
      2. 1.2.2 元件温度额定值
      3. 1.2.3 输入视频规格
      4. 1.2.4 SPI 和 I2C 时序
  6. 2快速入门
    1. 2.1 套件组装说明
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 为 EVM 上电
    4. 2.4 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    5. 2.5 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  7. 3光学引擎规格
  8. 4REACH 合规性
  9. 5修订历史记录

光学引擎规格

DLP5530PROJTGQ1EVM 包含一个光学投影系统,该系统可用于挡风玻璃仪表组应用。表 3-1 中列出了光学规格。

 DLP5530PROJTGQ1EVM 光学模块图 3-1 DLP5530PROJTGQ1EVM 光学模块
表 3-1 光学模块规格
参数最小值标称值最大值单位
光通量输出95lmlm
投射比1.80
投射距离355635mm
图像宽度200350mm
f/#2.6
MTF40%
光学图像偏移100%
光均匀性80%
FOFO 对比度1800:1
表 3-2 包含的 LED
颜色制造商器件型号
红色OsramQ8WP LE A
绿色OsramQ8WP LE TG
蓝色OsramQ8WP LE B
警告:

本产品可能发出有害的光辐射。请勿直视灯光,可能会伤害眼睛。