ZHCUDJ4A November 2019 – December 2025
德州仪器 (TI) DLP4620SPGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子和光学子系统,专用于对 DLP4620S-Q1 芯片组进行控制和交互。DLP4620S-Q1 芯片组包含 DLP4620S-Q1 DMD、DLPC23xS-Q1 DMD 控制器、TPS99000S-Q1 PMIC、投影光学元件、三个红色、绿色和蓝色的 Osram Q8 LED 以及一个光电二极管。EVM 可用于开发适用于增强现实抬头显示 (AR HUD) 等应用的汽车级投影仪或图片生成单元 (PGU)。此投影仪提供超过 100 流明的高亮度。此投影仪的典型对比度为 1800:1,在紧凑的封装中还具有高对比度。EVM 具有坚固的金属外壳和光学元件,但在量产设计中可以替换为更具成本效益的塑料方案。