表 1-5 电气规格
| 参数 |
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| 输入 |
| 电压 |
8 |
12 |
18 |
V |
| 功率(1) |
|
12 |
40 |
W |
| LED 前置稳压器输出 |
| 电压 |
|
6.5 或 8(2) |
|
V |
| 照明驱动程序输出负载 |
电压 (每个 LED 输出颜色) |
|
|
7.5 |
V |
电流 (每个 LED 输出颜色) |
|
|
6 |
A |
(1) 额定功率的条件:白平衡 LED 电流高达 6A,LED 正向电压 = 3.5V,显示占空比 = 90/10。
(2) 前置稳压器输出电压由接头 H1 的跳线位置设置。在引脚 1 和 2 上放置一根跳线可实现 6.5V 操作。