ZHCUDJ4A November   2019  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
      1. 1.2.1 驱动程序板
        1. 1.2.1.1 驱动程序板 — 照明驱动程序
      2. 1.2.2 EVM 电缆
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 输入视频规格
      4. 1.3.4 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
      1. 2.1.1 套件组装说明
      2. 2.1.2 为 EVM 上电
    2. 2.2 光学引擎规范
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 将产品选项更改为 HUD 模式
    3. 3.3 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    4. 3.4 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 REACH 合规性
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2.     37
  13. 7修订历史记录

驱动程序板 — 照明驱动程序

照明驱动程序由驱动程序板进行控制和监测。电力可从台式电源输入到驱动程序板。在进入照明驱动程序电路之前,照明驱动程序将输入电源调节至 6.5V 或 8V。照明驱动器具有适合红色、绿色和蓝色照明器的输出。这些照明器通常是 LED,但也可以使用其他照明器。有关该 EVM 的输入和输出规格,请参阅节 1.3.1。根据工作条件,PCB 的某些器件和表面可能会很热。TI 不建议在未进行适当冷却的情况下长时间使用 EVM 的最大或接近最大亮度设置。

警告:

表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸!为降低人身伤害的风险,确保已启用适当冷却。

警告:
大功率 LED。务必考虑并使用有效的光过滤器及防护墨镜。在查看强光源时,请充分了解周围的实验室环境,以最大程度降低或消除相关风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。

照明驱动程序包含 表 1-1 中列出的端口。

H1 选择照明驱动电压。在引脚 1 和 2 上放置一根跳线可实现 6.5V 驱动。在引脚 2 和 3 上放置一根跳线可实现 8V 驱动。请勿热插拔该跳线;仅在已将电路板断电的情况下拆除或更换该跳线。