ZHCUDJ4A November   2019  – December 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
      1. 1.2.1 驱动程序板
        1. 1.2.1.1 驱动程序板 — 照明驱动程序
      2. 1.2.2 EVM 电缆
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 电气规格
      2. 1.3.2 元件温度额定值
      3. 1.3.3 输入视频规格
      4. 1.3.4 SPI 和 I2C 时序
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
      1. 2.1.1 套件组装说明
      2. 2.1.2 为 EVM 上电
    2. 2.2 光学引擎规范
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 将产品选项更改为 HUD 模式
    3. 3.3 将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
    4. 3.4 对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5合规信息
    1. 5.1 REACH 合规性
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2.     37
  13. 7修订历史记录

将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program

  1. 在 Connection 页面中,将 DLPC230-Q1 Host 设置为 SPI 并从下拉菜单中选择 Cypress(请参阅 图 3-4)。请注意,必须通过 micro-USB 电缆将 Cypress 连接到计算机才能在下拉菜单中显示。
     通过 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC231-Q1图 3-4 通过 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC231-Q1
  2. 选择 Connection Settings 以确认 SPI 配置,如 图 3-5 所示。配置完成后,按 OK。
     DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置图 3-5 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置
  3. 点击 Connect 按钮。Connect 按钮旁边的绿色圆圈会亮起,表示已成功连接 DLP4620SPGUQ1EVM。