ZHCUDJ4A
November 2019 – December 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.2.1
驱动程序板
1.2.1.1
驱动程序板 — 照明驱动程序
1.2.2
EVM 电缆
1.3
规格
1.3.1
电气规格
1.3.2
元件温度额定值
1.3.3
输入视频规格
1.3.4
SPI 和 I2C 时序
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
快速入门
2.1.1
套件组装说明
2.1.2
为 EVM 上电
2.2
光学引擎规范
3
软件
3.1
软件安装
3.2
将产品选项更改为 HUD 模式
3.3
将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
3.4
对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
5.1
REACH 合规性
6
其他信息
6.1
商标
37
7
修订历史记录
特性
适用于 DLP4620S-Q1 DMD 和 DLPC231S-Q1 DMD 控制器的具有投影光学元件的光学 EVM 模块
600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低发射
DMD 具有 0.46 英寸对角线微镜阵列
7.6μm 微镜间距
±12° 微镜倾斜角
底部照明可实现高效率和更小的引擎尺寸
视频输入接口
单 openLDI (FPD-Link I) 端口,频率高达 110MHz
24 位 RGB 并行接口,频率高达 110MHz
60Hz 下的视频分辨率高达 1358 × 566
可配置 SPI (10MHz)