ZHCUDI5B August 2024 – June 2026
随附的所有电缆均为键控电缆,只有在朝向正确方向时才能插入。如果在轻微施力的情况下无法插入电缆,请尝试调换电缆的方向,并确保接头外壳未被阻塞,然后再次尝试。强制连接可能会导致电缆和电路板损坏。
当 TPLD-PROGRAM 通电并连接 TPLD1202-RWS-EVM 时,如果在相关跳线上放置了分流器,则 LED1 和 LED2 会亮起。这属于正常现象,是由 TPLD-PROGRAM 上这些线路所安装的 I2C 上拉电阻所致。
图 3-4 键控接头插座