ZHCUDI5B August 2024 – June 2026
借助 TPLD1202-RWS-EVM,用户无需将 TPLD1202RWS 和TPLD1202RWB 器件焊接到电路板上即可对器件进行配置。用户可以使用 InterConnect Studio (ICS) 进行快速评估、开发、仿真和编程。编程完成后,即可从插座移除 TPLD 器件并将其置于用户的系统中。用户可以在不对电路板进行任何更改的情况下对任一器件进行编程。