ZHCUDI5B August   2024  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 功能块
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 编程器接头块 (P1)
      3. 2.1.3 外部连接接头块
      4. 2.1.4 GPI 保护块
      5. 2.1.5 I2C 地址块
      6. 2.1.6 接口选择块
      7. 2.1.7 RWS/RWB 插座
    2. 2.2 GPIO 测试块
      1. 2.2.1 LED 块
      2. 2.2.2 开关/LED 块
      3. 2.2.3 开关模块
      4. 2.2.4 LED/电位器块
  9. 3软件
    1. 3.1 使用 TPLD1202-RWS-EVM
      1. 3.1.1 编程所需的设备
      2. 3.1.2 安装软件
    2. 3.2 配置 TPLD 器件
      1. 3.2.1 用于编程的 TPLD1202-RWS-EVM 设置
      2. 3.2.2 将 TPLD1202RWS 插入 RWS/RWB 插座
      3. 3.2.3 将 TPLD1202-RWS-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 板
      4. 3.2.4 对 TPLD 器件进行临时配置
      5. 3.2.5 对 TPLD 器件进行永久编程
    3. 3.3 使用 TPLD1202-RWS-EVM 对 TPLD1202RWB 或 TPLD1202RWS 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 概述
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
  13. 7修订历史记录

对 TPLD 器件进行临时配置

本节介绍了如何使用 InterConnect Studio 来配置 TPLD1202。

如果对 TPLD 进行了临时配置,断开器件电源会导致 TPLD 复位并擦除配置的电路。TPLD 可以多次重新配置,而无需在两种配置之间复位。

  1. 在 TPLD-PROGRAM 连接到的计算机上打开 InterConnect Studio。在 Device 下,选择 TPLD1202。在 Package 下,选择 RWS (X2QFN, 12) 或 RWB (X2QFN, 12)。
  2. 从预先设计的电路列表中选择一个演示,或选择 Empty Design 构建定制电路。
    TPLD1202-RWS-EVM 在 ICS 中选择 TPLD1202RWS 或 TPLD1202RWB图 3-5 在 ICS 中选择 TPLD1202RWS 或 TPLD1202RWB
  3. InterConnect Studio 会打开所选电路。
  4. 选择 InterConnect Studio 左上角的 CONFIGURE TPLD1202,以使用 InterConnect Studio 所示的电路配置 EVM 插座中的 TPLD。选择连接到 TPLD-PROGRAM 的串行端口,然后选择 OK。
    TPLD1202-RWS-EVM 在 ICS 中进行临时配置图 3-6 在 ICS 中进行临时配置
    1. TPLD1202-RWS-EVM 上的某些 LED 会在编程序列期间闪烁,这是正常现象。
    2. 如果配置失败,请检查 EVM 和计算机之间的连接,确保 SW4 处于 ON 位置并检查 TPLD 器件和插座触点之间的连接,然后重试。

编程序列完成后,会使用 InterConnect Studio 中内置的电路临时配置电路板上的 TPLD 器件。配置的电路可以使用 EVM 上提供的按钮、电位器和 LED 进行测试。