ZHCUDI5B August 2024 – June 2026
插槽式 TPLD1202RWS 或 TPLD1202RWB 器件的每个 GPIO 和 GPI 引脚均直接连接到测试点,方便用户使用器件的每个引脚进行探测和测试。各引脚按如下方式连接到测试点:
RWS 引脚编号 | RWB 引脚编号 | IO 名称 | 测试点 |
|---|---|---|---|
11 | 1 | IO8 | TP1 |
12 | 2 | IO9 | TP2 |
2 | 4 | GPI | TP4 |
3 | 5 | IO1 | TP5 |
4 | 6 | IO2 | TP6 |
5 | 7 | IO3 | TP7 |
6 | 8 | IO4 | TP8 |
8 | 10 | IO5 | TP10 |
9 | 11 | IO6 | TP11 |
10 | 12 | IO7 | TP12 |
每个测试点均直接连接到相应的引脚,因此任何断开的接头引脚都不会从引脚断开测试点。