ZHCUDI5B August   2024  – June 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 功能块
      1. 2.1.1 测试点
      2. 2.1.2 编程器接头块 (P1)
      3. 2.1.3 外部连接接头块
      4. 2.1.4 GPI 保护块
      5. 2.1.5 I2C 地址块
      6. 2.1.6 接口选择块
      7. 2.1.7 RWS/RWB 插座
    2. 2.2 GPIO 测试块
      1. 2.2.1 LED 块
      2. 2.2.2 开关/LED 块
      3. 2.2.3 开关模块
      4. 2.2.4 LED/电位器块
  9. 3软件
    1. 3.1 使用 TPLD1202-RWS-EVM
      1. 3.1.1 编程所需的设备
      2. 3.1.2 安装软件
    2. 3.2 配置 TPLD 器件
      1. 3.2.1 用于编程的 TPLD1202-RWS-EVM 设置
      2. 3.2.2 将 TPLD1202RWS 插入 RWS/RWB 插座
      3. 3.2.3 将 TPLD1202-RWS-EVM 连接到 TPLD-PROGRAM 板
      4. 3.2.4 对 TPLD 器件进行临时配置
      5. 3.2.5 对 TPLD 器件进行永久编程
    3. 3.3 使用 TPLD1202-RWS-EVM 对 TPLD1202RWB 或 TPLD1202RWS 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 概述
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6参考资料
  13. 7修订历史记录

器件信息

TPLD1202 是 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 系列器件中的一款,具有多用途可编程逻辑 IC,支持组合逻辑、顺序逻辑和混合信号功能。TPLD 提供了集成、紧凑、低功耗的设计方案来实现常见的系统功能,例如时序延迟、电压监控器、系统复位、电源序列发生器、I/O 扩展器等。此款成本优化型器件在小型封装中提供了一组丰富的功能,支持从 -40°C 到 125°C 的工作温度范围,并可在 1.71V 至 5.5V 的电源电压范围内运行。