ZHCUDH8A November   2025  – March 2026 ADS125H18

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 差动电流输入通道
      2. 2.1.2 差动电压输入通道
      3. 2.1.3 差动电流与电压组合输入通道
      4. 2.1.4 单端电流输入通道
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125H18 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 运行
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

差动电流与电压组合输入通道

图 2-3 显示了一个输入通道的电路原理图,该通道默认可测量 -10V 至 +10V 的差动电压信号。但是,用户也可以配置该通道,来测量从 -20mA 到 +20mA 的差动电流信号。隔离开关通过在输入终端之间连接或断开 PCB 安装的分流器来选择两种模式。该通道默认支持差动电压测量,因此 PCB 安装的分流器从电路中移除。ADC GPIO 引脚控制隔离开关,并由 GUI 进行切换。然后,ADS125H18 直接测量电流或电压,无需外部衰减。

ADS125H18EVM-PDK 差动电流与电压组合输入通道图 2-3 差动电流与电压组合输入通道

表 2-6 介绍了差动电流与电压组合输入通道原理图中各个元件的功能。此外,表 2-6 专门引用了来自 图 2-3 的元件标识符。但表中信息通常适用于所有差动电流和电压组合输入通道。

表 2-4 重要元件(差动电流与电压组合输入通道)

元件

功能

端子块 (J12)

每个端子块施加一个差动电流或电压信号

TVS 二极管(U13 和 U14)
  • 保护器件,用于限制进入 ADC 的瞬态电压
  • 推荐元件 (TVS3301) 可在典型击穿电压 37.5V 下提供双向电压抑制

默认情况下,该通道未安装 TVS 二极管

隔离开关 (K2)

  • 由 ADC GPIO3 控制的低欧姆(最大 0.35Ω )开关
  • 在电流模式下启用此开关,在电压模式下禁用此开关
  • 两个开关(K1 [未显示] 和 K2)由同一 GPIO 控制,因此始终处于相同的模式
  • 默认测量模式为差动电压

分流器 (R31)

将电流信号转换为 ADC 可读取的电压

齐纳二极管(D12 和 D13)

保护器件,用于在持续的正/负过压情况下限制流经分流器的电流

PTC 保险丝 (F6)

保护器件,电阻会随温度升高而增加,从而增加总电路电阻。这种增加的电阻在持续过压情况下可限制流经分流器的电流

滤波器元件(R29、R35、C35、C37 和 C43)

根据需要提供额外的输入滤波

默认情况下,此通道上未安装电容器。安装的电阻器是 0Ω

图 2-3 显示默认输入通道配置为差动端。因此,EVM 支持测量处于不同共模电压下的电流和电压输入。但是,需要确认任意输入引脚的绝对电压不超过 ADS125H18 数据表中的规定值。