ZHCUDH8A November 2025 – March 2026 ADS125H18
此部分介绍了有关 ADS125H18 器件系列的重要信息。表 1-2 介绍了 ADS125H18 器件系列中所有 ADC 通用的一些参数和特性,表 1-3 列出了 ADS125H18 器件系列中 ADC 之间的主要差异。有关完整器件规格,请参阅 ADS125H18 数据表。
参数 | 值 |
|---|---|
| 最大数据速率 | 1.067MSPS |
输入阻抗 | ≥1MΩ |
集成功能 |
|
| 封装 | VQFN-36 |
| 封装尺寸 | 5.00mm × 5.00mm |
| 额定温度范围 | –40°C ≤ TA ≤ 125°C |
器件 | 分辨率 | 通道配置 (输入电压范围) | 高压输入范围 |
|---|---|---|---|
ADS125H18V12 | 24 位 | 16 个高压通道 (请参阅“高压输入范围”列) | ±12V |
| ADS125H18V20 | ±20V | ||
| ADS125H18V40 | ±40V | ||
| ADS115H18V12 | 16 位 | ±12V | |
| ADS115H18V20 | ±20V | ||
| ADS115H18V40 | ±40V | ||
| ADS125H14V12 | 24 位 | 8 个高压通道 (请参阅“高压输入范围”列) 8 个低压通道 (≤AVDD) | ±12V |
| ADS125H14V20 | ±20V | ||
| ADS125H14V40 | ±40V | ||
| ADS115H14V12 | 16 位 | ±12V | |
| ADS115H14V20 | ±20V | ||
| ADS115H14V40 | ±40V |
ADS125H18 EVM 安装了 ADS125H18V20,而 ADS125H18 EVM GUI 专门用于搭配 ADS125H18V20 使用。用户可以使用 表 1-3 中列出的任何器件替换 ADS125H18V20。但是,如果用户替换 EVM 上已安装的 ADS125H18V20,则无法使用 ADS125H18 EVM GUI 或 PHI 控制器卡。有关使用 ADS125H18 EVM 和外部控制器的更多信息,请参阅 节 2.7。除非另有说明,否则本文档的其余部分假定 EVM 上安装了 ADS125H18V20。
图 1-2 显示了 16 位 ADS115H18 和 24 位 ADS125H18 所有输入范围选项的方框图。