图 2-8 显示了 ADS125H18 EVM 上可选的外部电压基准电路。ADS125H18 集成内置低噪声、低漂移电压基准,可满足大多数应用需求。此外,EVM 还支持两种可选外部电压基准方案。首先,安装接头引脚 J11,并向该引脚接入外部电压源。其次,EVM 包含 2.5V 电压基准 REF6025 及周边电路。但这些元件默认不随 EVM 提供,因此需要用户自行安装。确认施加到 ADC 的任何外部基准电压符合 表 1-1 中规定的电压要求。此外,根据需要配置 ADC 寄存器以使用外部基准参考电压。有关更多信息,请查阅 ADC 数据表。