ZHCUDG7A October   2025  – November 2025 TRF3302-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 PCB 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB 1 印刷电路板 AMPS228 不限
C1 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,25V,±10%,X7R,0201 0201 GRM033R71E102KA01D MuRata
C2 1 1uF 电容,陶瓷,1uF,25V,± 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 0603 GCM188R71E105KA64D MuRata
C3 1 0.01uF 电容,陶瓷,0.01µF,25V,±10%,X7R,0201 0201 GRM033R71E103KE14D MuRata
C4 1 100pF 电容,陶瓷,100pF,25V,±10%,X7R,0201 0201 GRM033R71E101KA01D MuRata
C12 1 10pF 电容,陶瓷,10pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 0402 GJM1555C1H100JB01 MuRata
FB1 1 铁氧体磁珠,0201,120Ω (100MHz),25%,0.23Ω,450mA 0201 BLM03AX121SN1D Murata
J1 1 接头,2.54mm,2x1,锡,TH 接头,2.54mm,2x1,TH TSW-102-23-T-S Samtec
J2 1 接头,2.54mm,3x1,锡,TH 接头,2.54mm,3x1,锡,TH 22284030 Molex
L1 1 8.2nH 8.2nH 非屏蔽式绕线电感器,1.6A,70mΩ,最大值 0402(公制 1005) 0402 0402DC-8N2XGRW Coilcraft
R1、R3 2 0 电阻,0,5%,0.05W,0201 0201 CRCW02010000Z0ED Vishay-Dale
R2 1 0 电阻,0,5%,0.063W,0402 0402 CRCW04020000Z0ED Vishay-Dale
RF_IN (ANT)、RF_OUT 2 连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT SMA 末端发射 142-0701-851 Cinch Connectivity
U1 1 TRF3302-Q1 WSON-FCRLF-6 TRF3302VBLRQ1 德州仪器 (TI)
C5、C6 0 20pF 电容,陶瓷,20pF,50V,±5%,C0G/NP0,0402 0402 C0402C200J5GACTU Kemet
C8 0 1nF 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1000pF,C0G,30ppm/°C,5%,25V 0201 GRM0335C1E102JA01D Murata
L2 0 7.2nH 片式电感器 7.2nH 1500mA 0.055Ω 0402 0402HP-6N8XGLW Coilcraft