ZHCUDG7A October   2025  – November 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 PCB 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5修订历史记录

原理图

图 3-1 所示为 EVM 原理图。

  1. FB1、C2 和 C3 在 BOM 中是可选的。FB1 可替换为 0Ω 0201 电阻器,这对让 TRF3302-Q1 在直流下运行已足够。
  2. 该 EVM 安装了输入电容器 C12,用于直流阻断和射频信号耦合,而 L1 电感器默认调整为支持 1300MHz 至 1630MHz(L1 频段)。
  3. EVM 套件还提供了另外三个 L1 = 11nH 电感器来替代 L1 并优化 TRF3302-Q1,以支持 1165MHz 至 1320MHz(L2/L5 频段),如图 3-2 中所示。
  4. 将 C6、C12、L1 和 L2 替换为 3.6pF、12pF、7.8nH 和 2.8nH,以优化 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的性能,如图 3-3 中所示。R2 必须替换为电容值 4.7pF,C5 必须替换为 8.5nH 电感器,以实现增益平坦度并略微改善输出匹配。

TRF3302Q1EVM TRF3302Q1EVM L1 频段原理图图 3-1 TRF3302Q1EVM L1 频段原理图
TRF3302Q1EVM TRF3302Q1EVM L2/L5 频段原理图图 3-2 TRF3302Q1EVM L2/L5 频段原理图
TRF3302Q1EVM TRF3302Q1EVM 所有 GPS/GNSS 频段原理图图 3-3 TRF3302Q1EVM 所有 GPS/GNSS 频段原理图