ZHCUDG7A October   2025  – November 2025 TRF3302-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
      1. 3.2.1 PCB 堆叠和材料
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1.     商标
  9. 5修订历史记录

说明

TRF3302Q1EVM (EVM) 旨在为评估 TRF3302-Q1 低噪声放大器提供一种快速方法。该 EVM 默认针对 1300MHz 到 1630MHz(L1 频段)范围内的运行进行了调优。通过更改单个电感器,该 EVM 可以针对 1165MHz 到 1320MHz(L2/L5 频段)范围内的运行进行优化。通过更改四个元件,该 EVM 可以在同时覆盖 1165MHz 至 1630MHz(所有 GPS/GNSS 频段)的宽带范围内运行。